Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,3608 kr - 2,6231 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,125 kr - 5,6945 kr 2500 I lager
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
4,5851 kr - 7,1324 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4947 kr - 0,5497 kr 12000 I lager
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7113 kr - 1,1065 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,4119 kr - 5,3074 kr 3490 I lager
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
5,1774 kr - 5,7526 kr 2690 I lager
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
1,1722 kr - 1,3024 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2717 kr - 1,413 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
4,3942 kr - 4,8824 kr 2240 I lager
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
2,8258 kr - 4,3957 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
8,0647 kr - 8,9608 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
10,6237 kr - 11,8041 kr 1050 I lager
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
8,5585 kr - 9,5094 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,3969 kr - 1,5522 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,6138 kr - 7,1771 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,9954 kr - 2,2171 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
7,0824 kr - 7,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,5373 kr - 2,8193 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
2,7231 kr - 4,236 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752682

Prisintervall
2,6231 kr - 2,3608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20752774

Prisintervall
5,6945 kr - 5,125 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752743

Prisintervall
7,1324 kr - 4,5851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752439

Prisintervall
0,5497 kr - 0,4947 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752460

Prisintervall
1,1065 kr - 0,7113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752125

Prisintervall
5,3074 kr - 3,4119 kr

Lagernivåer
3490 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752149

Prisintervall
5,7526 kr - 5,1774 kr

Lagernivåer
2690 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752552

Prisintervall
1,3024 kr - 1,1722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752620

Prisintervall
1,413 kr - 1,2717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752156

Prisintervall
4,8824 kr - 4,3942 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752118

Prisintervall
4,3957 kr - 2,8258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752163

Prisintervall
8,9608 kr - 8,0647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752262

Prisintervall
11,8041 kr - 10,6237 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752309

Prisintervall
9,5094 kr - 8,5585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752606

Prisintervall
1,5522 kr - 1,3969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752750

Prisintervall
7,1771 kr - 4,6138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752675

Prisintervall
2,2171 kr - 1,9954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752255

Prisintervall
7,8694 kr - 7,0824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752712

Prisintervall
2,8193 kr - 2,5373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752736

Prisintervall
4,236 kr - 2,7231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm