Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,5851 kr - 7,1324 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4947 kr - 0,5497 kr 12000 I lager
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7113 kr - 1,1065 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,3969 kr - 1,5522 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,6138 kr - 7,1771 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,8258 kr - 4,3957 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,4455 kr - 1,6061 kr 5000 I lager
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
1,1722 kr - 1,3024 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752743

Prisintervall
7,1324 kr - 4,5851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752439

Prisintervall
0,5497 kr - 0,4947 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752460

Prisintervall
1,1065 kr - 0,7113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752606

Prisintervall
1,5522 kr - 1,3969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm Svart LDPE - PCR

20752750

Prisintervall
7,1771 kr - 4,6138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752118

Prisintervall
4,3957 kr - 2,8258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752613

Prisintervall
1,6061 kr - 1,4455 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752552

Prisintervall
1,3024 kr - 1,1722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm