Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
3,7798 kr - 5,8798 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,4304 kr - 2,2251 kr 2050 I lager
20.0 mm
18.0 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,4676 kr - 2,283 kr 660 I lager
40.0 mm
12.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
5,3062 kr - 8,2542 kr 600 I lager
70.0 mm
22.0 mm
Svart
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,5372 kr - 0,8357 kr 7500 I lager
15.0 mm
12.0 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,0127 kr - 1,5754 kr 2400 I lager
25.0 mm
14.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2763 kr - 1,9854 kr 1410 I lager
30.0 mm
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,5591 kr - 2,4253 kr 1950 I lager
35.0 mm
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
2,9257 kr - 4,5511 kr 1575 I lager
25.0 mm
15.0 mm
Svart
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,831 kr - 1,2927 kr 3100 I lager
30.0 mm
13.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2367 kr - 1,9239 kr 4292 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,7195 kr - 2,6748 kr 500 I lager
30.0 mm
14.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,3167 kr - 2,0482 kr 1450 I lager
25.0 mm
18.0 mm
Svart
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
3,4964 kr - 5,4388 kr 450 I lager
50.0 mm
18.0 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
2,4443 kr - 3,8022 kr 1225 I lager
40.0 mm
24.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,1799 kr - 11,1687 kr 500 I lager
40.0 mm
21.5 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,6664 kr - 4,1477 kr 450 I lager
20.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591304

Prisintervall
5,8798 kr - 3,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20591069

Prisintervall
2,2251 kr - 1,4304 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590925

Prisintervall
2,283 kr - 1,4676 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Svart LDPE - PIR

20591182

Prisintervall
8,2542 kr - 5,3062 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590819

Prisintervall
0,8357 kr - 0,5372 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590901

Prisintervall
1,5754 kr - 1,0127 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590963

Prisintervall
1,9854 kr - 1,2763 kr

Lagernivåer
1410 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE - PIR

20590994

Prisintervall
2,4253 kr - 1,5591 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE

20591205

Prisintervall
4,5511 kr - 2,9257 kr

Lagernivåer
1575 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590918

Prisintervall
1,2927 kr - 0,831 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590796

Prisintervall
1,9239 kr - 1,2367 kr

Lagernivåer
4292 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20591076

Prisintervall
2,6748 kr - 1,7195 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20591021

Prisintervall
2,0482 kr - 1,3167 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

20591106

Prisintervall
5,4388 kr - 3,4964 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Svart LDPE - PIR

20591090

Prisintervall
3,8022 kr - 2,4443 kr

Lagernivåer
1225 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591366

Prisintervall
11,1687 kr - 7,1799 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591267

Prisintervall
4,1477 kr - 2,6664 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm