Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5496 kr - 7,0771 kr | 375 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,4016 kr - 5,2914 kr | 440 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,1714 kr - 8,0443 kr | 243 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,9994 kr - 17,1102 kr | 203 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,8611 kr - 13,784 kr | 290 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,5551 kr - 13,3079 kr | 60 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 14,0654 kr - 21,8795 kr | 100 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,7798 kr - 5,8798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,0745 kr - 4,7825 kr | 1500 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,3329 kr - 11,4068 kr | 239 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0127 kr - 1,5754 kr | 2400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5591 kr - 2,4253 kr | 1950 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,1799 kr - 11,1687 kr | 500 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,4997 kr - 8,5551 kr | 180 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7472 kr - 7,3846 kr | 1050 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,5496 kr - 7,0771 kr | 665 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,3604 kr - 8,3385 kr | 378 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,5325 kr - 5,4951 kr | 805 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3189 kr - 3,6071 kr | 600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,4997 kr - 8,555 kr | 840 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta