Meny Sök

Riggbultar med tråd

I produktion

Axeltappar med gänga är en specialiserad typ av fäste som används i mekaniska sammanställningar, vilket ger en säker men avtagbar förbindelse mellan komponenter.

Till skillnad från axeltappar, standard, som hålls samman av ett hål och en hårnålssprint, har en gängad axeltapp extern gänga i ena eller båda ändarna, vilket möjliggör fastsättning med en mutter eller annan fästanordning.

Den gängade designen förbättrar en mer permanent installation och förhindrar oavsiktlig avkoppling. Detta gör dessa stift idealiska för tillämpningar som kräver större säkerhet och stabilitet.

  • Vanligt förekommande inom sektorer som bilindustri, jordbruk och tung maskinindustri.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRR3428

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Köp
43,6809 kr - 62,3851 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
22,4677 kr - 32,1619 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
46,7603 kr - 66,833 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
64,7801 kr - 92,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
16,4231 kr - 23,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
27,60 kr - 39,4611 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
24,2925 kr - 34,671 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
64,7801 kr - 92,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
25,8892 kr - 36,952 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
49,8396 kr - 71,1669 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
58,6214 kr - 83,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
58,6214 kr - 83,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
15,8528 kr - 22,6958 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
17,2214 kr - 24,6347 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
84,3966 kr - 120,5504 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
72,3074 kr - 103,2148 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
58,6214 kr - 83,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
61,1305 kr - 87,3619 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
18,3619 kr - 26,2314 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
43,6809 kr - 62,3851 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
Riggbult med tråd M10 12.0 24.0 303 Rostfritt stål

20760267

Prisintervall
62,3851 kr - 43,6809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Riggbult med tråd M8 10.0 20.0 303 Rostfritt stål

20760229

Prisintervall
32,1619 kr - 22,4677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Riggbult med tråd M10 12.0 35.0 303 Rostfritt stål

20760281

Prisintervall
66,833 kr - 46,7603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Riggbult med tråd M12 16.0 32.0 303 Rostfritt stål

20760342

Prisintervall
92,4942 kr - 64,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0
Riggbult med tråd M6 8.0 20.0 303 Rostfritt stål

20760199

Prisintervall
23,4942 kr - 16,4231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Riggbult med tråd M8 10.0 35.0 303 Rostfritt stål

20760250

Prisintervall
39,4611 kr - 27,60 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Riggbult med tråd M8 10.0 25.0 303 Rostfritt stål

20760236

Prisintervall
34,671 kr - 24,2925 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Riggbult med tråd M12 16.0 35.0 303 Rostfritt stål

20760359

Prisintervall
92,4942 kr - 64,7801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0
Riggbult med tråd M8 10.0 30.0 303 Rostfritt stål

20760243

Prisintervall
36,952 kr - 25,8892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Riggbult med tråd M10 12.0 40.0 303 Rostfritt stål

20760298

Prisintervall
71,1669 kr - 49,8396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Riggbult med tråd M12 14.0 30.0 303 Rostfritt stål

20760311

Prisintervall
83,7124 kr - 58,6214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Riggbult med tråd M12 14.0 27.0 303 Rostfritt stål

20760304

Prisintervall
83,7124 kr - 58,6214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Riggbult med tråd M6 8.0 16.0 303 Rostfritt stål

20760182

Prisintervall
22,6958 kr - 15,8528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0
Riggbult med tråd M6 8.0 25.0 303 Rostfritt stål

20760205

Prisintervall
24,6347 kr - 17,2214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0
Riggbult med tråd M12 16.0 40.0 303 Rostfritt stål

20760366

Prisintervall
120,5504 kr - 84,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Riggbult med tråd M12 16.0 45.0 303 Rostfritt stål

20760373

Prisintervall
103,2148 kr - 72,3074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0
Riggbult med tråd M12 14.0 35.0 303 Rostfritt stål

20760328

Prisintervall
83,7124 kr - 58,6214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Riggbult med tråd M12 14.0 40.0 303 Rostfritt stål

20760335

Prisintervall
87,3619 kr - 61,1305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Riggbult med tråd M6 8.0 30.0 303 Rostfritt stål

20760212

Prisintervall
26,2314 kr - 18,3619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Riggbult med tråd M10 12.0 30.0 303 Rostfritt stål

20760274

Prisintervall
62,3851 kr - 43,6809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0