Meny Sök

Rörfötter

I lager

Perfekt för stolar och andra möbler, rörfötter eller baser. När de är på plats, kan de höja applikationen till önskad höjd. De ger också extra stöd och stabilitet, extra grepp och bidrar till att skydda ytor från att skadas vid förflyttningar.

I vårt sortiment rörfötter finns rörfötter för möbler, rörfötter som sätts på rörets undersida, rörfötter som fungerar som möbelbuffertar, dubbla rörfötter som kan foga samman rör och andra modeller som passar en lång rad användningsområden.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE) och nylon
  • Färger: svart och vit
  • Former: rektangulära och runda
  • Centrumstift, alternativ.


Serienummer: SR1503

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Färg Basform Allt material Typ Köp
3,9055 kr - 7,7356 kr 16187 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
10170212 6,9258 kr - 13,6383 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
10290170 4,2162 kr - 8,3569 kr 12780 I lager
12.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
6,0802 kr - 6,3761 kr 4809 I lager
32.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
2
9,4975 kr - 9,4975 kr 940 I lager
35.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
11,7906 kr - 15,2538 kr 2361 I lager
25.0 mm
Svart
Lågdensitetspolyeten
1
4,9411 kr - 9,786 kr 1080 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,3388 kr - 2,6531 kr 1430 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
32,1024 kr - 32,1024 kr 2184 I lager
22.0 mm
Svart
Nylon 6/6
1,6568 kr - 3,293 kr 500 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
1,3861 kr - 2,7463 kr 7700 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Inget centrumstift
1,8458 kr - 4,0978 kr 1200 I lager
18.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,2102 kr - 6,3687 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,7448 kr - 3,8611 kr 901 I lager
20.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
7,1305 kr - 14,1354 kr 7000 I lager
28.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
10290415 1,6568 kr - 3,293 kr 8000 I lager
26.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
3,1884 kr - 7,027 kr 3600 I lager
26.0 mm
Vit
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
5,1778 kr - 10,252 kr 2600 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,2264 kr - 2,4294 kr 9844 I lager
18.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
1,1122 kr - 2,7463 kr 4390 I lager
22.0 mm
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
Centrumstift
  • av 3
Rörfötter Rund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Prisintervall
7,7356 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
16187 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 30.0 mm LDPE

10170212

Prisintervall
13,6383 kr - 6,9258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Prisintervall
8,3569 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
12780 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    12.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 32.0 mm LDPE

10261545

Prisintervall
6,3761 kr - 6,0802 kr

Lagernivåer
4809 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 35.0 mm 42.5 mm LDPE

10290248

Prisintervall
9,4975 kr - 9,4975 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    35.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 25.0 mm LDPE

10170199

Prisintervall
15,2538 kr - 11,7906 kr

Lagernivåer
2361 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Rörfötter Rund 20.0 mm LDPE

10290446

Prisintervall
9,786 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290347

Prisintervall
2,6531 kr - 1,3388 kr

Lagernivåer
1430 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter 22.0 mm Nylon

10261507

Prisintervall
32,1024 kr - 32,1024 kr

Lagernivåer
2184 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Antal kanaler
    2
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926300090
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Prisintervall
3,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290354

Prisintervall
2,7463 kr - 1,3861 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Inget centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349410

Prisintervall
4,0978 kr - 1,8458 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Prisintervall
6,3687 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Rördiameter
    30.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10349434

Prisintervall
3,8611 kr - 1,7448 kr

Lagernivåer
901 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 28.0 mm LDPE

10290477

Prisintervall
14,1354 kr - 7,1305 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    28.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Prisintervall
3,293 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Prisintervall
7,027 kr - 3,1884 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    26.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Vit
Rörfötter Rund 22.0 mm LDPE

10290453

Prisintervall
10,252 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Prisintervall
2,4294 kr - 1,2264 kr

Lagernivåer
9844 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart
Rörfötter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Prisintervall
2,7463 kr - 1,1122 kr

Lagernivåer
4390 I lager
Egenskaper
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Rörfötter
  • Typ
    Centrumstift
  • Antal kanaler
    1
  • Färg
    Svart