Meny Sök

Rörkil

I lager

Rörklossar används för att säkra rör under transport och förvaring. Fäst med spikar för enklare installation.

  • Rörkilar används vanligen för att säkra rör under transport och stapling vid förvaring.
  • Fästs säkert med spik som ingår.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1178

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L H W Köp
56,7333 kr - 56,7333 kr 260 I lager
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
23,6987 kr - 23,6987 kr 794 I lager
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Rörkilar 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Orange

10287682

Prisintervall
56,7333 kr - 56,7333 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Rörkilar 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Orange

10287675

Prisintervall
23,6987 kr - 23,6987 kr

Lagernivåer
794 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material
    LDPE
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm