Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
118,4937 kr - 248,8368 kr 462 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
4
94,2204 kr - 197,8629 kr 90 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
2
142,7669 kr - 299,8106 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
6
26,1404 kr - 56,403 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
4
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
18,8728 kr - 46,0618 kr 260 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
14,1761 kr - 28,1264 kr 1350 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
16,5604 kr - 54,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
28,065 kr - 55,9386 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
16,5604 kr - 54,3045 kr 248 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
28,9842 kr - 57,6671 kr 79 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Male Part (with Bolt)
14,4203 kr - 28,5978 kr 40 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
Female Part (with Nut)
21,257 kr - 52,2034 kr 900 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
7
15,2233 kr - 32,9005 kr 2608 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
1
65,879 kr - 142,3648 kr 262 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
1
33,3218 kr - 69,9759 kr 754 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
6
19,9644 kr - 43,1317 kr 632 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
2
21,257 kr - 44,6398 kr 654 I lager
Rund
Svart
Polyeten
Utan finish
1
  • av 9
N/A 1.5 20.0 mm

10255193

Prisintervall
248,8368 kr - 118,4937 kr

Lagernivåer
462 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    4
N/A 1.5 20.0 mm

10255186

Prisintervall
197,8629 kr - 94,2204 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    2
N/A 1.5 20.0 mm

10255209

Prisintervall
299,8106 kr - 142,7669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255155

Prisintervall
56,403 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    4
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Svart

10435786


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Svart

10304112

Prisintervall
46,0618 kr - 18,8728 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Svart

10304099

Prisintervall
28,1264 kr - 14,1761 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 2.0 PA Svart

10304105

Prisintervall
54,3045 kr - 16,5604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 45.0 mm 45.0 mm 1.5 PA Svart

10435793


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 45.0 mm 45.0 mm 1.5 PA Svart

10304136

Prisintervall
55,9386 kr - 28,065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 30.0 mm 30.0 mm 1.5 PA Svart

10304082

Prisintervall
54,3045 kr - 16,5604 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Expanderande rörkoppling Kvadratisk 40.0 mm 40.0 mm 1.2 PA Svart

10304129

Prisintervall
57,6671 kr - 28,9842 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar Kvadratisk 30.0 mm PA Svart

10632352


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Male Part (with Bolt)
Rörkopplingar Kvadratisk 30.0 mm PA Svart

10301067

Prisintervall
28,5978 kr - 14,4203 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    Female Part (with Nut)
Rörkopplingar Kvadratisk PA Svart

10269022

Prisintervall
52,2034 kr - 21,257 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Prisintervall
32,9005 kr - 15,2233 kr

Lagernivåer
2608 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255179

Prisintervall
142,3648 kr - 65,879 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Prisintervall
69,9759 kr - 33,3218 kr

Lagernivåer
754 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    6
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Prisintervall
43,1317 kr - 19,9644 kr

Lagernivåer
632 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    2
Rak rörkoppling Rund 20.0 mm Polyeten Svart

10255063

Prisintervall
44,6398 kr - 21,257 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Material
    Polyeten
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1