Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
48,046 kr - 65,4947 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Polerad
F3
89,9666 kr - 101,5455 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Polerad
F1
153,7785 kr - 173,6471 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
PA
Polerad
F4
182,4192 kr - 205,9636 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Polerad
F6
26,7992 kr - 49,6955 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Polerad
F2
120,3535 kr - 136,0164 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Polerad
F2
42,3631 kr - 57,3078 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PA
Polerad
F4
  • av 9
N/A 1.5 20.0 mm

10374245

Prisintervall
65,4947 kr - 48,046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    F3
N/A 2.0 20.0 mm

10374320

Prisintervall
101,5455 kr - 89,9666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Prisintervall
173,6471 kr - 153,7785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Naturfärgad
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374283

Prisintervall
205,9636 kr - 182,4192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374214

Prisintervall
49,6955 kr - 26,7992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374269

Prisintervall
136,0164 kr - 120,3535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374221

Prisintervall
57,3078 kr - 42,3631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    F4