Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
8,775 kr - 9,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
130.0 mm
19,0303 kr - 29,6027 kr Fråga angående leveranstidhär
6"
39.6 mm
168.3 mm
4,4509 kr - 6,9237 kr Fråga angående leveranstidhär
1 3/4"
8,775 kr - 13,6501 kr 9600 I lager
4"
40.3 mm
114.3 mm
5,9205 kr - 9,2097 kr 150 I lager
5,9205 kr - 9,2097 kr Fråga angående leveranstidhär
3"
30.0 mm
90.0 mm
1,671 kr - 2,5994 kr 39000 I lager
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
59,2054 kr - 92,0973 kr Fråga angående leveranstidhär
12"
49.5 mm
323.9 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
19.0 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
1,0043 kr - 1,5623 kr Fråga angående leveranstidhär
0,37 kr - 0,5756 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4228 kr - 0,6578 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.5 mm
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,666 kr - 1,036 kr Fråga angående leveranstidhär
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
21.3 mm
20.0 mm
0,8457 kr - 1,3156 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8986 kr - 1,3979 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
30.0 mm
  • av 6
Rörlock 130.0 mm LDPE - PCR Grön

20748845

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 168.3 mm LDPE - PCR Grön

20748951

Prisintervall
29,6027 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20748517

Prisintervall
6,9237 kr - 4,4509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    1 3/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 114.3 mm LDPE - PCR Grön

20748784

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 83.0 mm LDPE - PCR Grön

20748654

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 90.0 mm LDPE - PCR Grön

20748685

Prisintervall
9,2097 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 48.3 mm LDPE - PCR Grön

20748012

Prisintervall
2,5994 kr - 1,671 kr

Lagernivåer
39000 I lager
Egenskaper
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 323.9 mm LDPE - PCR Grön

20749125

Prisintervall
92,0973 kr - 59,2054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20748234

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 21.3 mm LDPE - PCR Grön

20748258

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 36.5 mm LDPE - PCR Grön

20748395

Prisintervall
1,5623 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 6.0 mm LDPE - PCR Grön

20748043

Prisintervall
0,5756 kr - 0,37 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 9.6 mm LDPE - PCR Grön

20748081

Prisintervall
0,6578 kr - 0,4228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20748111

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 18.5 mm LDPE - PCR Grön

20748227

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20748098

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 14.0 mm LDPE - PCR Grön

20748166

Prisintervall
1,036 kr - 0,666 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 20.0 mm LDPE - PCR Grön

20748241

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 26.0 mm LDPE - PCR Grön

20748302

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 30.0 mm LDPE - PCR Grön

20748357

Prisintervall
1,3979 kr - 0,8986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%