Meny Sök

Rörlock PCR

I lager

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
117 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek H d Köp
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
125.0 mm
11,6296 kr - 12,9218 kr Fråga angående leveranstidhär
19,0303 kr - 21,1447 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 30,5424 kr Fråga angående leveranstidhär
59,2054 kr - 92,0973 kr Fråga angående leveranstidhär
12"
49.5 mm
323.9 mm
5,9205 kr - 6,5783 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
95.0 mm
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
19.9 mm
13.0 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
18.0 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
22.0 mm
3,0659 kr - 3,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
35.4 mm
70.0 mm
8,775 kr - 13,6501 kr Fråga angående leveranstidhär
3 1/2"
8,775 kr - 9,7501 kr 200 I lager
11,6296 kr - 18,0905 kr Fråga angående leveranstidhär
22,202 kr - 34,5364 kr Fråga angående leveranstidhär
27,4882 kr - 42,7594 kr 2025 I lager
8"
44.6 mm
219.1 mm
95,1515 kr - 105,7239 kr Fråga angående leveranstidhär
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,4228 kr - 0,6578 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5814 kr - 0,9045 kr Fråga angående leveranstidhär
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
19.0 mm
0,74 kr - 1,1512 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
  • av 6
Rörlock 125.0 mm LDPE - PCR Grön

20748821

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 156.0 mm LDPE - PCR Grön

20748920

Prisintervall
12,9218 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 180.0 mm LDPE - PCR Grön

20748982

Prisintervall
21,1447 kr - 19,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 242.0 mm LDPE - PCR Grön

20749071

Prisintervall
30,5424 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 323.9 mm LDPE - PCR Grön

20749125

Prisintervall
92,0973 kr - 59,2054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 95.0 mm LDPE - PCR Grön

20748708

Prisintervall
6,5783 kr - 5,9205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 13.0 mm LDPE - PCR Grön

20748142

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 18.0 mm LDPE - PCR Grön

20748210

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20748265

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 70.0 mm LDPE - PCR Grön

20748586

Prisintervall
3,4066 kr - 3,0659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 101.6 mm LDPE - PCR Grön

20748739

Prisintervall
13,6501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nominell rörstorlek
    3 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 121.0 mm LDPE - PCR Grön

20748814

Prisintervall
9,7501 kr - 8,775 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 146.0 mm LDPE - PCR Grön

20748890

Prisintervall
18,0905 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 185.0 mm LDPE - PCR Grön

20748999

Prisintervall
34,5364 kr - 22,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 219.1 mm LDPE - PCR Grön

20749040

Prisintervall
42,7594 kr - 27,4882 kr

Lagernivåer
2025 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 406.4 mm LDPE - PCR Grön

20749156

Prisintervall
105,7239 kr - 95,1515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Rörlock 9.6 mm LDPE - PCR Grön

20748081

Prisintervall
0,6578 kr - 0,4228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 11.5 mm LDPE - PCR Grön

20748111

Prisintervall
0,9045 kr - 0,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 19.0 mm LDPE - PCR Grön

20748234

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Rörlock 21.3 mm LDPE - PCR Grön

20748258

Prisintervall
1,1512 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR