Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4228 kr - 0,6578 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,7973 kr - 1,997 kr | 500 I lager |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 1,7973 kr - 1,997 kr | 9990 I lager |
|
|
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,9205 kr - 9,2097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 8,775 kr - 9,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 8,775 kr - 13,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 11,6296 kr - 12,9218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 27,4882 kr - 42,7594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 47,1528 kr - 52,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 95,1515 kr - 148,0135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 1,671 kr - 2,5994 kr | 39000 I lager |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,3171 kr - 0,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 27,4882 kr - 30,5424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |