Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | H | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | 115470 I lager |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,3171 kr - 0,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,5814 kr - 0,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0043 kr - 1,1159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8457 kr - 1,3156 kr | 13500 I lager |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,5224 kr - 2,3682 kr | 20000 I lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 4,4509 kr - 6,9237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,74 kr - 1,1512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 1,0043 kr - 1,5623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | 76485 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,666 kr - 1,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,37 kr - 0,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 0,6872 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8"
|
|
|
||
| 0,8986 kr - 1,3979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm