Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
2,0415 kr - 7,6242 kr 1900 I lager
53.5 mm
12.3 mm
1,6717 kr - 6,2758 kr 35880 I lager
44.5 mm
12.4 mm
2,367 kr - 4,1108 kr 860 I lager
59.5 mm
12.5 mm
2,8847 kr - 5,0333 kr 16370 I lager
82.0 mm
12.3 mm
2,4409 kr - 3,4173 kr 17265 I lager
63.0 mm
12.6 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 3128 I lager
34.7 mm
12.5 mm
1,3536 kr - 5,044 kr 19257 I lager
41.2 mm
12.8 mm
1,8936 kr - 7,1581 kr 3000 I lager
50.3 mm
11.7 mm
2,834 kr - 3,9677 kr 991 I lager
57.0 mm
44.0 mm
2,5763 kr - 2,897 kr 8040 I lager
39.5 mm
43.0 mm
1,1004 kr - 2,1638 kr 7200 I lager
25.0 mm
37.0 mm
0,5665 kr - 2,1141 kr 17500 I lager
22.1 mm
11.0 mm
2,6776 kr - 9,9881 kr 3300 I lager
69.8 mm
12.1 mm
1,8344 kr - 6,8585 kr 24500 I lager
47.0 mm
12.4 mm
0,639 kr - 2,3971 kr 20400 I lager
25.5 mm
13.1 mm
0,7308 kr - 1,2672 kr 302 I lager
28.5 mm
13.3 mm
2,6924 kr - 3,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
75.5 mm
12.3 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 20051 I lager
31.7 mm
12.8 mm
1,2219 kr - 4,5778 kr 12250 I lager
38.0 mm
12.2 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 128 I lager
57.0 mm
12.5 mm
  • av 2
Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10071342

Prisintervall
7,6242 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10068953

Prisintervall
6,2758 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
35880 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10071434

Prisintervall
4,1108 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
860 I lager
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10074015

Prisintervall
5,0333 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
16370 I lager
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10071854

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
17265 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070666

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
3128 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10070284

Prisintervall
5,044 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
19257 I lager
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Röd

10077887

Prisintervall
7,1581 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Röd

10085370

Prisintervall
3,9677 kr - 2,834 kr

Lagernivåer
991 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Röd

10085264

Prisintervall
2,897 kr - 2,5763 kr

Lagernivåer
8040 I lager
Egenskaper
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Röd

10085356

Prisintervall
2,1638 kr - 1,1004 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10082102

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Röd

10072509

Prisintervall
9,9881 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10072745

Prisintervall
6,8585 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Röd

10072622

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
20400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10071359

Prisintervall
1,2672 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10069783

Prisintervall
3,7694 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
20051 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10071502

Prisintervall
4,5778 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070802

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790