Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta