Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I lager

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
1,071 kr - 1,845 kr 4880 I lager
Vit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,537 kr - 1,9976 kr 11640 I lager
Svart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
3,6244 kr - 13,6005 kr 500 I lager
Svart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,6287 kr - 1,5294 kr 17000 I lager
Svart
LDPE
20.0 mm
0,7262 kr - 1,5129 kr 10000 I lager
Vit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,9675 kr - 4,1008 kr 13 I lager
Vit
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
4,4233 kr - 6,1926 kr 150 I lager
Svart
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,6612 kr - 2,4471 kr 12395 I lager
Vit
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
4,3493 kr - 7,5257 kr 300 I lager
Vit
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
1,8492 kr - 6,8918 kr 4113 I lager
Svart
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,8254 kr - 2,0075 kr 36398 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
3,151 kr - 6,953 kr 12120 I lager
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
2,3226 kr - 5,7103 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
2,7812 kr - 6,8199 kr 626 I lager
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
1,2456 kr - 2,2782 kr 6900 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
1,0681 kr - 2,1007 kr 7800 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
2,1007 kr - 3,8315 kr 692 I lager
Svart
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
1,0873 kr - 2,1302 kr 5800 I lager
Svart
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
1,0681 kr - 2,1007 kr 28756 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
1,0681 kr - 2,1007 kr 400 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
  • av 4
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE - PIR Vit

10070055

Prisintervall
1,845 kr - 1,071 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Svart

10071144

Prisintervall
1,9976 kr - 0,537 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 38.1 mm LDPE - PIR Svart

10092705

Prisintervall
13,6005 kr - 3,6244 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Svart

10257289

Prisintervall
1,5294 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE - PIR Vit

10104323

Prisintervall
1,5129 kr - 0,7262 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 26.9 mm LDPE - PIR Vit

10071267

Prisintervall
4,1008 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 50.8 mm LDPE Svart

10093108

Prisintervall
6,1926 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE - PIR Vit

10104606

Prisintervall
2,4471 kr - 0,6612 kr

Lagernivåer
12395 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Runt ändskydd 31.8 mm LDPE - PIR Vit

10084601

Prisintervall
7,5257 kr - 4,3493 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Kraftig rund ferrul 36.0 mm 16.0 mm PVC Svart

10257210

Prisintervall
6,8918 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
4113 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 16.0 mm LDPE Svart

10246849

Prisintervall
2,0075 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
36398 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10116562

Prisintervall
6,953 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
12120 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10116548

Prisintervall
5,7103 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10116555

Prisintervall
6,8199 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
626 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 12.0 mm LDPE - PIR Svart

10116494

Prisintervall
2,2782 kr - 1,2456 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ
    4
Runt ändskydd 5.0 mm LDPE - PIR Svart

10116456

Prisintervall
2,1007 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
7800 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE - PIR Svart

10116531

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
692 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 10.0 mm LDPE - PIR Svart

10116487

Prisintervall
2,1302 kr - 1,0873 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10116463

Prisintervall
2,1007 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
28756 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
Runt ändskydd 8.0 mm LDPE - PIR Svart

10116470

Prisintervall
2,1007 kr - 1,0681 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart