Meny Sök

Rullar med dubbelsidig skumtejp - Permanent - Dubl Kote Rubber

I lager

Dubl Kote är en dubbelsidig skumtejp belagd med gummi på bägge sidor. Många användningsområden. Perfekt för manuella och automatiserade användningsområden. Flexibel för att fylla ut håligheter och anpassningsbar för att sammanfoga ojämna ytor. Skapad för att limma ihop många olika typer av ytor inklusive wellpapp, spånskivor, trä, pulverlackerade material, glas och plast med låg ytfriktion. Specifikationer: Häftmedel: Gummibaserat permanent på bägge sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering); Appliceringstemperatur: 65F till 150F Arbetstemperatur: -20F till 150F Styrka: 1/2 lb per 1 kvadrattum tejp. Tillämpningar. Tillfälliga, halvpermanenta och permanenta montrar, utstickande delar i plast, vajerhantering, skyltar, ändskydd, rör, sammanfogning av ytor med textur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total tjocklek Total bredd Köp
5 030,4541 kr - 5 030,4541 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0 m
Svart
0.8 mm
19.2 mm
6 466,7414 kr - 6 466,7414 kr 18 I lager
66.0 m
Vit
1.6 mm
12.7 mm
Skumtejprulle 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Svart

10383797

Prisintervall
5 030,4541 kr - 5 030,4541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Svart
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Prissättning per
    Rulle
  • Avtagbarhet
    Permanent
Skumtejprulle 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Vit

10383612

Prisintervall
6 466,7414 kr - 6 466,7414 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Färg
    Vit
  • Förpackningstyp
    Roll
  • Prissättning per
    Rulle
  • Avtagbarhet
    Permanent