Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5687 kr - 1,0087 kr | 28614 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,7497 kr - 1,1769 kr | 11468 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6061 kr - 1,0794 kr | 3600 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,9723 kr - 1,7127 kr | 3974 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,856 kr - 1,51 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,6448 kr - 1,1502 kr | 2895 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,6305 kr - 1,1234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
0,8028 kr - 1,4518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,5386 kr - 0,8485 kr | 4500 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,08 kr - 1,9484 kr | 5907 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,9666 kr - 1,6184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
2,4704 kr - 5,8295 kr | 1731 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,1662 kr - 2,734 kr | 4308 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,8543 kr - 10,6742 kr | 4678 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
2,1688 kr - 8,3073 kr | 4004 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
5,8026 kr - 13,6389 kr | 7809 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,6427 kr - 6,2538 kr | 4338 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,879 kr - 2,0584 kr | 17417 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
2,8725 kr - 11,1356 kr | 6300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,5293 kr - 6,6042 kr | 32681 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta