Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 7,2226 kr - 13,2847 kr | 299 I lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 16,5338 kr - 33,2859 kr | 434 I lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,7335 kr - 3,654 kr | 3885 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,0684 kr - 6,0506 kr | 3258 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 5,4199 kr - 9,7342 kr | 208 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 12,8327 kr - 32,2504 kr | 4940 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,7855 kr - 2,9298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,5015 kr - 1,8644 kr | 13000 I lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 7,1506 kr - 14,483 kr | 37 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,5237 kr - 5,2903 kr | 8008 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,5015 kr - 0,7021 kr | 125 I lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,6689 kr - 0,9735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 5,2196 kr - 10,5923 kr | 50 I lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 11,7692 kr - 26,6287 kr | 100 I lager |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,3771 kr - 2,9587 kr | 2539 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 14,152 kr - 32,1024 kr | 16 I lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 10,7922 kr - 27,2205 kr | 466 I lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 4,9858 kr - 10,0301 kr | 157 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,993 kr - 4,2458 kr | 18 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta