Meny Sök

Runda gängade insatser

I lager

Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.

  • De finns som snabbmonterade insatser.
  • Idealiska för rörändar och för att sammanfoga rör.
  • Används inom tillverkning, paketering och byggindustrin.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Gängstorlek Färg Material D WT Köp
3,8779 kr - 8,8653 kr 2056 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
4,3375 kr - 7,668 kr 17500 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
50,1264 kr - 103,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Stål
31.7 mm
1.6 mm
4,9552 kr - 15,758 kr 1959 I lager
M10
Svart
Stål
25.0 mm
1.5 mm
7,4686 kr - 16,1907 kr 2000 I lager
M8
Svart
Stål
38.0 mm
1.2 mm
5,9031 kr - 11,4391 kr 1260 I lager
M8
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
5,1562 kr - 36,3646 kr 4000 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
10291665 5,9175 kr - 12,847 kr 4600 I lager
M6
Svart
Stål
25.0 mm
1.0 mm
4,0216 kr - 9,1733 kr 5595 I lager
19.0 mm
M10
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
40,2551 kr - 77,8366 kr 500 I lager
M10
Naturfärgad
Aluminium
32.0 mm
2.0 mm
5,7595 kr - 14,6589 kr 1264 I lager
M6
Svart
Stål
22.0 mm
1.0 mm
5,6446 kr - 10,9363 kr 1972 I lager
M10
Svart
Stål
32.0 mm
1.5 mm
11,2605 kr - 25,958 kr 4800 I lager
21.0 mm
M10
Svart
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
7,8852 kr - 17,1367 kr 138 I lager
M10
Naturfärgad
Stål
32.0 mm
1.2 mm
5,5297 kr - 14,0448 kr 101075 I lager
M6
Svart
Stål
18.0 mm
1.0 mm
7,7272 kr - 16,7627 kr 10479 I lager
M10
Svart
Stål
38.0 mm
1.5 mm
8,8475 kr - 22,4652 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Naturfärgad
Stål
38.0 mm
1.2 mm
4,6248 kr - 14,7559 kr 816 I lager
M6
Naturfärgad
Stål
22.0 mm
1.0 mm
6,808 kr - 14,7829 kr 3261 I lager
M8
Svart
Stål
32.0 mm
1.2 mm
4,1221 kr - 29,0917 kr 4427 I lager
19.0 mm
M8
Svart
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
  • av 4
Rund Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286524

Prisintervall
8,8653 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
2056 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Rund Gängad insats 19.0 mm Svart HDPE

10286531

Prisintervall
7,668 kr - 4,3375 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 Rund 28.5 mm Stål Naturfärgad

10164037

Prisintervall
103,4558 kr - 50,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Glidfot med fjäderinsats M10 25.0 mm 1.5 mm Stål

10291702

Prisintervall
15,758 kr - 4,9552 kr

Lagernivåer
1959 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291696

Prisintervall
16,1907 kr - 7,4686 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291771

Prisintervall
11,4391 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm HDPE Svart

10286562

Prisintervall
36,3646 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Glidfot med fjäderinsats M6 25.0 mm 1.0 mm Stål

10291665

Prisintervall
12,847 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm HDPE Svart

10286500

Prisintervall
9,1733 kr - 4,0216 kr

Lagernivåer
5595 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
Gängad insats M10 Rund 32.0 mm Aluminium Naturfärgad

10163917

Prisintervall
77,8366 kr - 40,2551 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Aluminium
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291658

Prisintervall
14,6589 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
1264 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M10 32.0 mm 1.5 mm Stål

10291719

Prisintervall
10,9363 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
1972 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm HDPE Svart

10286616

Prisintervall
25,958 kr - 11,2605 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    HDPE
32.0 mm Glidfot med fjäderinsats Stål M10

10291795

Prisintervall
17,1367 kr - 7,8852 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M6 18.0 mm 1.0 mm Stål

10291641

Prisintervall
14,0448 kr - 5,5297 kr

Lagernivåer
101075 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M10 38.0 mm 1.5 mm Stål

10291726

Prisintervall
16,7627 kr - 7,7272 kr

Lagernivåer
10479 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M10 38.0 mm 1.2 mm Stål

10291801

Prisintervall
22,4652 kr - 8,8475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M6 22.0 mm 1.0 mm Stål

10291740

Prisintervall
14,7559 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
816 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Glidfot med fjäderinsats M8 32.0 mm 1.2 mm Stål

10291689

Prisintervall
14,7829 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
3261 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    Stål
  • Insatsmaterial
    Stål
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm HDPE Svart

10286494

Prisintervall
29,0917 kr - 4,1221 kr

Lagernivåer
4427 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HDPE