Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,8778 kr - 455,586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 1,9661 kr - 4,5106 kr | 890 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 5,9822 kr - 12,5476 kr | 1272 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,9602 kr - 5,9212 kr | 5025 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,3287 kr - 5,3628 kr | 471 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,3048 kr - 6,9114 kr | 18495 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 2,7331 kr - 5,7184 kr | 6863 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,7547 kr - 16,285 kr | 480 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 5,7172 kr - 8,0041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,2032 kr - 4,6076 kr | 350 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 257,8998 kr - 511,2419 kr | 46 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 269,1315 kr - 533,2403 kr | 48 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 139,047 kr - 139,047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
| 2,761 kr - 5,7801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,9144 kr - 6,6999 kr | 5050 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4,4204 kr - 6,6264 kr | 5000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 4,4381 kr - 6,7763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta