Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,249 kr - 6,823 kr | 188 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,8248 kr - 10,1321 kr | 4722 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
3,249 kr - 6,823 kr | 19409 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,496 kr - 5,2417 kr | 24897 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,0777 kr - 4,3632 kr | 66165 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,7352 kr - 14,1439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
5,0758 kr - 10,6592 kr | 2950 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,7411 kr - 9,9564 kr | 12126 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,998 kr - 6,2959 kr | 4688 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
109,8903 kr - 217,7837 kr | 135 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
4,2391 kr - 8,9022 kr | 11302 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,4842 kr - 13,6168 kr | 10308 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,2332 kr - 13,0897 kr | 786 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
15,6039 kr - 40,2582 kr | 462 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
2,1614 kr - 4,5389 kr | 7540 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
15,6039 kr - 40,2582 kr | 160 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
4,9921 kr - 10,4834 kr | 7750 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
5,4104 kr - 11,362 kr | 6490 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
1,994 kr - 4,1875 kr | 5371 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
10,7094 kr - 16,6028 kr | 390 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta