Meny Sök

Runda gängade insatser - metall

I lager

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Färg Skruvstorlek h Maximal statisk lastkapacitet D Kompatibla väggtjocklekar Köp
3,249 kr - 6,823 kr 188 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,8248 kr - 10,1321 kr 4722 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
3,249 kr - 6,823 kr 19409 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,496 kr - 5,2417 kr 24897 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,0777 kr - 4,3632 kr 66165 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,7352 kr - 14,1439 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,0758 kr - 10,6592 kr 2950 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,7411 kr - 9,9564 kr 12126 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,998 kr - 6,2959 kr 4688 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
109,8903 kr - 217,7837 kr 135 I lager
35.0 mm
Svart
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
4,2391 kr - 8,9022 kr 11302 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,4842 kr - 13,6168 kr 10308 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,2332 kr - 13,0897 kr 786 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
15,6039 kr - 40,2582 kr 462 I lager
35.0 mm
Svart
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
2,1614 kr - 4,5389 kr 7540 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
15,6039 kr - 40,2582 kr 160 I lager
35.0 mm
Svart
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
4,9921 kr - 10,4834 kr 7750 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,4104 kr - 11,362 kr 6490 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,994 kr - 4,1875 kr 5371 I lager
20.0 mm
Svart
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10,7094 kr - 16,6028 kr 390 I lager
34.0 mm
Svart
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • av 5
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Prisintervall
6,823 kr - 3,249 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
38.0 mm Gängad insats HDPE M10

10286029

Prisintervall
10,1321 kr - 4,8248 kr

Lagernivåer
4722 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Prisintervall
6,823 kr - 3,249 kr

Lagernivåer
19409 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Prisintervall
5,2417 kr - 2,496 kr

Lagernivåer
24897 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Prisintervall
4,3632 kr - 2,0777 kr

Lagernivåer
66165 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Prisintervall
14,1439 kr - 6,7352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Prisintervall
10,6592 kr - 5,0758 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Prisintervall
9,9564 kr - 4,7411 kr

Lagernivåer
12126 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Prisintervall
6,2959 kr - 2,998 kr

Lagernivåer
4688 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Prisintervall
217,7837 kr - 109,8903 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Prisintervall
8,9022 kr - 4,2391 kr

Lagernivåer
11302 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Prisintervall
13,6168 kr - 6,4842 kr

Lagernivåer
10308 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Prisintervall
13,0897 kr - 6,2332 kr

Lagernivåer
786 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Prisintervall
40,2582 kr - 15,6039 kr

Lagernivåer
462 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Prisintervall
4,5389 kr - 2,1614 kr

Lagernivåer
7540 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Prisintervall
40,2582 kr - 15,6039 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Prisintervall
10,4834 kr - 4,9921 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Prisintervall
11,362 kr - 5,4104 kr

Lagernivåer
6490 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Prisintervall
4,1875 kr - 1,994 kr

Lagernivåer
5371 I lager
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Prisintervall
16,6028 kr - 10,7094 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.5 mm | 0.059 in