Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Färg | Skruvstorlek | h | Maximal statisk lastkapacitet | D | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,7936 kr - 245,5017 kr | 113 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
123,7936 kr - 245,5017 kr | 70 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
132,3108 kr - 132,3108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2,7331 kr - 5,7184 kr | 6863 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2,2032 kr - 4,6076 kr | 392 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Grå
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
|||
235,4937 kr - 466,5852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
139,047 kr - 139,047 kr | 20 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
134,5514 kr - 134,5514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
Svart
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
4,7411 kr - 9,9564 kr | 12126 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,7352 kr - 14,1439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
5,0758 kr - 10,6592 kr | 2950 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
6,4842 kr - 13,6168 kr | 10308 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,9921 kr - 10,4834 kr | 7750 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,2391 kr - 8,9022 kr | 11302 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,0777 kr - 4,3632 kr | 66165 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,1614 kr - 4,5389 kr | 7540 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
15,6039 kr - 40,2582 kr | 462 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
6,2332 kr - 13,0897 kr | 786 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
4,8387 kr - 13,0433 kr | 3077 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta