Meny Sök

Runda gängade insatser - metall

I lager

Runda gängade insatser har en invändig gänga för justerbara nivelleringsfötter och konsoler. Metallgängorna ger en jämn, säker och hållbar passform, och de tvådelade listerna passar perfekt i rören.Deras metallgängor ger en jämn, säker och hållbar passning, och de tvådelade listerna passar bra i rören.Har en invändig gänga som passar justerbara nivåfötter och konsoler.De är perfekta för tuffa tillämpningar och tillverkade av gjuten aluminiumlegering. Material: HDPE, PA Färg: Svart, Grå Serienummer: SR1571, SR5438

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Färg Skruvstorlek h Maximal statisk lastkapacitet D Kompatibla väggtjocklekar Köp
Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
134,5514 kr - 134,5514 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
Svart
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
235,4937 kr - 466,5852 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
Svart
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,9822 kr - 12,5476 kr 1472 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
257,8998 kr - 511,2419 kr 46 I lager
49.0 mm
Svart
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
218,6604 kr - 218,6604 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
Svart
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,7331 kr - 5,7184 kr 6863 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,7547 kr - 16,285 kr 480 I lager
Svart
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
5,7172 kr - 8,0041 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Grå
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
269,1315 kr - 533,2403 kr 48 I lager
49.0 mm
Svart
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,1873 kr - 7,2623 kr 4094 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,4381 kr - 6,7763 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
Svart
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
5,3268 kr - 12,2244 kr 255 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,8567 kr - 8,7715 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Grå
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,0857 kr - 6,1268 kr 3975 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
3,9602 kr - 5,9212 kr 5030 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,9661 kr - 4,5106 kr 890 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,9144 kr - 6,6999 kr 5050 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,761 kr - 5,7801 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Grå
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,4662 kr - 8,1691 kr 4656 I lager
20.0 mm
Grå
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • av 5
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Prisintervall
134,5514 kr - 134,5514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Prisintervall
466,5852 kr - 235,4937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M12
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Prisintervall
12,5476 kr - 5,9822 kr

Lagernivåer
1472 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Prisintervall
511,2419 kr - 257,8998 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Prisintervall
218,6604 kr - 218,6604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M16
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Prisintervall
5,7184 kr - 2,7331 kr

Lagernivåer
6863 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Prisintervall
16,285 kr - 7,7547 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Prisintervall
8,0041 kr - 5,7172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Prisintervall
533,2403 kr - 269,1315 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Prisintervall
7,2623 kr - 5,1873 kr

Lagernivåer
4094 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Prisintervall
6,7763 kr - 4,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Prisintervall
12,2244 kr - 5,3268 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Prisintervall
8,7715 kr - 5,8567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Prisintervall
6,1268 kr - 4,0857 kr

Lagernivåer
3975 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Prisintervall
5,9212 kr - 3,9602 kr

Lagernivåer
5030 I lager
Egenskaper
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Prisintervall
4,5106 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Prisintervall
6,6999 kr - 2,9144 kr

Lagernivåer
5050 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Prisintervall
5,7801 kr - 2,761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Prisintervall
8,1691 kr - 5,4662 kr

Lagernivåer
4656 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in