Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4686 kr - 16,1907 kr | 2010 I lager |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
50,1264 kr - 103,4558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
7,7272 kr - 16,7627 kr | 12879 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,8475 kr - 22,4652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,9552 kr - 15,758 kr | 1959 I lager |
|
M10
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
4,0216 kr - 9,1733 kr | 595 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
40,2551 kr - 77,8366 kr | 500 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,7595 kr - 14,6589 kr | 1264 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,8259 kr - 34,1019 kr | 10693 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4524 kr - 14,1418 kr | 17803 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,5332 kr - 24,7279 kr | 1189 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,7003 kr - 81,9416 kr | 980 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,4364 kr - 30,8695 kr | 5028 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,9874 kr - 18,2631 kr | 3859 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,2496 kr - 30,3846 kr | 3860 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
11,2748 kr - 27,7987 kr | 4667 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
6,808 kr - 14,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Svart
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
6,4202 kr - 16,3236 kr | 5125 I lager |
|
M8
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
10291665 | 5,9175 kr - 12,847 kr | 4918 I lager |
|
M6
|
Svart
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
4,6248 kr - 14,7559 kr | 1016 I lager |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta