Runda gängade insatser är snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör, designade för säker skruvfixering. Ger en stabil och säker monteringspunkt för olika möbler och utrustningskomponenter.
Material: Stål, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR1430, SR1570, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | Gängstorlek | Färg | Material | D | WT | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0863 kr - 16,9167 kr | 4909 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
8,8475 kr - 22,4652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
11,2748 kr - 27,7987 kr | 4667 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
9,4364 kr - 30,8695 kr | 5028 I lager |
|
M10
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,0216 kr - 9,1733 kr | 595 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Naturfärgad
|
Stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
7,7559 kr - 54,4661 kr | 10000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Svart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,0216 kr - 28,2836 kr | 9951 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Svart
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,027 kr - 8,1581 kr | 360 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
5,8744 kr - 9,2353 kr | 4736 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
7,2101 kr - 11,3753 kr | 2000 I lager |
|
M10
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
6,2478 kr - 9,8529 kr | 634 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
7,8708 kr - 15,4113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
5,1275 kr - 8,3304 kr | 1126 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA6
|
|
|
||
9,5369 kr - 16,8476 kr | 750 I lager |
|
M10
|
Svart
|
LDPE
|
|
|
||
4,9552 kr - 8,705 kr | 3412 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Svart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,9102 kr - 5,9218 kr | 3021 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,7056 kr - 12,8488 kr | 1000 I lager |
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,027 kr - 8,8307 kr | 3928 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Svart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,1491 kr - 26,5057 kr | 2959 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta