Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,4951 kr - 18,4951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,2943 kr - 18,2943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
34,8496 kr - 34,8496 kr | 66 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25,7938 kr - 25,7938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
19,3314 kr - 19,3314 kr | 280 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
23,907 kr - 23,907 kr | 57 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
19,3314 kr - 19,3314 kr | 398 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,0957 kr - 25,0957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
21,4582 kr - 21,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,8162 kr - 25,8162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,2447 kr - 18,2447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,3357 kr - 24,3357 kr | 200 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
16,9703 kr - 24,1321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
42,446 kr - 42,446 kr | 20 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,9524 kr - 24,9524 kr | 2111 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,5153 kr - 22,5153 kr | 1300 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,9166 kr - 17,9166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
17,7786 kr - 17,7786 kr | 98 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,3314 kr - 19,3314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,2437 kr - 9,6352 kr | 98 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta