Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,3056 kr - 19,3056 kr | 1162 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,4991 kr - 9,8906 kr | 398 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,4723 kr - 17,4723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
37,0186 kr - 37,0186 kr | 200 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
40,6552 kr - 40,6552 kr | 65 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,9896 kr - 18,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
25,5309 kr - 25,5309 kr | 352 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
36,7741 kr - 36,7741 kr | 288 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,9321 kr - 19,9321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10,7929 kr - 11,2355 kr | 207 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
16,8376 kr - 16,8376 kr | 600 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22,1514 kr - 22,1514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21,8588 kr - 21,8588 kr | 70 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,3969 kr - 42,3969 kr | 88 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,9389 kr - 21,2793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
65,2281 kr - 65,2281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
22,9803 kr - 22,9803 kr | 250 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
26,1709 kr - 26,1709 kr | 200 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,4991 kr - 9,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,4918 kr - 23,4918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta