Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Serienummer: SR2797
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Invändig gänglängd | Kroppens diameter | Modell | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Invändig gänglängd A | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9368 kr - 13,9368 kr | 2181 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,8352 kr - 9,2097 kr | 762 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,8173 kr - 13,8173 kr | 500 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,2249 kr - 16,2249 kr | 3700 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
18,2943 kr - 18,2943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
22,9817 kr - 24,0031 kr | 291 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
22,2269 kr - 22,2269 kr | 200 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
19,9965 kr - 19,9965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
22,8119 kr - 22,8119 kr | 109 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
34,8496 kr - 34,8496 kr | 66 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
24,9332 kr - 24,9332 kr | 254 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,3056 kr - 19,3056 kr | 1162 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,1709 kr - 26,1709 kr | 200 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
19,3314 kr - 19,3314 kr | 280 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
22,9803 kr - 22,9803 kr | 250 I lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,1465 kr - 14,4359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19,3314 kr - 19,3314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta