Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2497 kr - 0,3884 kr | 34323 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,2359 kr - 0,3669 kr | 32800 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,3454 kr - 0,5372 kr | 1000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,6801 kr - 1,058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,255 kr - 1,9523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,2826 kr - 0,4397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,8512 kr - 1,3241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 1,4761 kr - 2,2962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,4452 kr - 0,6926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,304 kr - 3,584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,6356 kr - 4,0998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,2147 kr - 1,8895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,2327 kr - 1,9176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,355 kr - 3,6634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 1,8226 kr - 2,8351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 3,693 kr - 5,7447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,2349 kr - 1,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 1,7769 kr - 2,764 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,2445 kr - 3,4914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 2,0192 kr - 3,141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta