Meny Sök

Runda rörinsatser - kromfinish

I lager

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Räfflat skaft.
  • Lätt att föra in och hålla fast.
  • En prydlig avslutning
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet t h Färg Material D Typ Köp
1,4276 kr - 3,5233 kr 3000 I lager
1.5 mm
8.0 mm
Silver
Polyeten
13.0 mm
2,14 kr - 4,1137 kr 92580 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
30.0 mm
3,4758 kr - 6,2223 kr 159 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
16.0 mm
5,9175 kr - 6,4266 kr 8428 I lager
1.5 mm
14.3 mm
Krom
Polyeten
50.0 mm
1,4233 kr - 2,8126 kr 21518 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
Polyeten
18.0 mm
1,5224 kr - 4,1051 kr 7026 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
Polyeten
19.0 mm
10254059 3,0018 kr - 5,8955 kr 8300 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
35.0 mm
6,65 kr - 16,9701 kr 414 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
14.0 mm
5,3142 kr - 16,9701 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
12.0 mm
5,3142 kr - 16,9701 kr 611 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
13.0 mm
1,6948 kr - 2,5612 kr 10940 I lager
1.5 mm
22.0 mm
Silver
Polyeten
22.0 mm
6,65 kr - 16,9701 kr 200 I lager
1.0 mm
5.0 mm
Silver
ABS
10.0 mm
7,3681 kr - 7,3681 kr 396 I lager
1.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
25.0 mm
5,9031 kr - 7,3681 kr 800 I lager
1.2 mm
8.0 mm
Silver
ABS
25.0 mm
7,3681 kr - 18,9096 kr 1052 I lager
1.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
22.0 mm
8,8618 kr - 22,4652 kr 220 I lager
2.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
30.0 mm
2,14 kr - 3,5511 kr 19075 I lager
1.5 mm
16.0 mm
Silver
Polyeten
32.0 mm
1,5224 kr - 2,5612 kr 3820 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
Polyeten
20.0 mm
8,273 kr - 16,0273 kr 1580 I lager
1.5 mm
10.0 mm
Silver
ABS
32.0 mm
1,8815 kr - 2,2626 kr 38894 I lager
1.5 mm
15.0 mm
Silver
Polyeten
25.0 mm
  • av 6
Rund Rörinsats 13.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10256916

Prisintervall
3,5233 kr - 1,4276 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 30.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254042

Prisintervall
4,1137 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
92580 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 16.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254066

Prisintervall
6,2223 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 50.0 mm 1.5 mm Krom Polyeten

10254073

Prisintervall
6,4266 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
8428 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h
    14.3 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Krom
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver Polyeten

10256893

Prisintervall
2,8126 kr - 1,4233 kr

Lagernivåer
21518 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 19.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10256923

Prisintervall
4,1051 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
7026 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 35.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254059

Prisintervall
5,8955 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 14.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288696

Prisintervall
16,9701 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 12.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288672

Prisintervall
16,9701 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 13.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288689

Prisintervall
16,9701 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 22.0 mm Silver Polyeten

10256909

Prisintervall
2,5612 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
10940 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver ABS

10288665

Prisintervall
16,9701 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 25.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288757

Prisintervall
7,3681 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 25.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10288764

Prisintervall
7,3681 kr - 5,9031 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 22.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10288740

Prisintervall
18,9096 kr - 7,3681 kr

Lagernivåer
1052 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 30.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10288825

Prisintervall
22,4652 kr - 8,8618 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 32.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254547

Prisintervall
3,5511 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
19075 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 10.0 mm Silver Polyeten

10256947

Prisintervall
2,5612 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
3820 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 32.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10288849

Prisintervall
16,0273 kr - 8,273 kr

Lagernivåer
1580 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Silver
Rund Rörinsats 25.0 mm 1.5 mm Silver Polyeten

10254035

Prisintervall
2,2626 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
38894 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
  • Färg
    Silver