Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
5,7595 kr - 11,172 kr | 140 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
6,5351 kr - 8,1724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
7,4543 kr - 14,4403 kr | 502 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
7,5548 kr - 9,4364 kr | 950 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
7,3681 kr - 18,9096 kr | 873 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
7,3681 kr - 18,9096 kr | 1352 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
9,1778 kr - 29,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
5,9031 kr - 18,9096 kr | 328 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
17,7237 kr - 22,1331 kr | 100 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
6,5351 kr - 8,1724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
7,2101 kr - 15,6408 kr | 235 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
9,5656 kr - 11,9355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
3,8636 kr - 11,8306 kr | 1450 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
6,1616 kr - 7,6985 kr | 800 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
9,1778 kr - 11,4759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
5,9031 kr - 7,3825 kr | 600 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
5,9031 kr - 11,4391 kr | 260 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
7,4543 kr - 14,4403 kr | 2298 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta