Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8815 kr - 2,2626 kr | 29769 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,65 kr - 16,9701 kr | 200 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,4276 kr - 3,5233 kr | 2000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,3142 kr - 16,9701 kr | 411 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,65 kr - 16,9701 kr | 414 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 8,8618 kr - 19,1825 kr | 608 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 11,0737 kr - 28,1219 kr | 1420 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 5,3142 kr - 16,9701 kr | 9060 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 7,3681 kr - 18,9096 kr | 1052 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 2,14 kr - 4,1137 kr | 88230 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,9175 kr - 6,4266 kr | 10220 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Krom
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 7,3681 kr - 18,9096 kr | 1299 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3,4758 kr - 6,2223 kr | 3983 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,6948 kr - 2,5612 kr | 7200 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 2,14 kr - 3,6077 kr | 200 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2,14 kr - 3,5511 kr | 22575 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 7,0809 kr - 8,8618 kr | 650 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 10,3269 kr - 22,4383 kr | 425 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 12,5675 kr - 27,2779 kr | 458 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 5,9031 kr - 7,3825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta