Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
10,5998 kr - 20,427 kr | 125 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
9,8098 kr - 12,2659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
17,853 kr - 38,4971 kr | 140 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
9,4364 kr - 11,8062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
10,571 kr - 20,427 kr | 1053 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
14,2767 kr - 27,4979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
14,2767 kr - 27,4979 kr | 309 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
7,2101 kr - 15,6408 kr | 1109 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
17,853 kr - 38,4971 kr | 750 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
3,4758 kr - 6,2223 kr | 159 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2,14 kr - 4,1137 kr | 92580 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
10254059 | 3,0018 kr - 5,8955 kr | 8300 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
Polyeten
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
6,5351 kr - 8,1724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
197 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|||
6,5351 kr - 8,1724 kr | 800 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta