Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Material: ABS, Polyeten Färg: Svart, Silver, Krom Serienummer: SR5723, SR1562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | t | h | Färg | Material | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0999 kr - 9,4888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
2,4969 kr - 3,8841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
4,3551 kr - 6,7747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
3,5307 kr - 5,4923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
2,467 kr - 3,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
6,0999 kr - 9,4888 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
4,4573 kr - 6,9336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
3,5307 kr - 5,4923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
3,4998 kr - 5,4441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta