Runda insatser används för att avsluta rörformade produkter och ger ett rent och visuellt tilltalande utseende. Ger en bas som förebygger uppkomsten av repor och skador när produkter kommer i kontakt med en yta.
Material: Stål Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1554
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,761 kr - 24,6981 kr | 941 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,4236 kr - 21,0944 kr | 1312 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,6426 kr - 24,17 kr | 920 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10162972 | 20,8592 kr - 43,8043 kr | 120 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturfärgad
|
Stål
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta