Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | h1 | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,962 kr - 1,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,4299 kr - 13,811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 28,2992 kr - 31,4436 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 3,3937 kr - 3,7708 kr | 3780 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,2781 kr - 1,4202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,0933 kr - 2,3259 kr | 300 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,0921 kr - 1,2134 kr | 4000 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3714 kr - 1,5238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,9729 kr - 3,3032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 4,0143 kr - 6,2445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,0872 kr - 12,3191 kr | 1680 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6862 kr - 1,0675 kr | 800 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,5414 kr - 13,2866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3529 kr - 0,5489 kr | 21000 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,8675 kr - 13,1861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,7329 kr - 18,5921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,1141 kr - 15,6823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,1232 kr - 12,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,423 kr - 2,2136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 38,2384 kr - 42,4871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta