Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20775902
20775902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0745 kr |
| 5000 + | 0,967 kr |
| D | 1.654 in |
|---|---|
| D | 42.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.118 in |
| Maximal väggtjocklek | 3.0 mm |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Färg | Grå |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta