Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Grå, Vit, Svart Serienummer: SRILT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H1 | Färg | h | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1456 kr - 1,2729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,6208 kr - 5,1342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4782 kr - 1,6425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,967 kr - 1,0745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,5367 kr - 2,8186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,2074 kr - 5,786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,423 kr - 1,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,671 kr - 0,7455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,0278 kr - 6,6976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,2023 kr - 12,4471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,9259 kr - 8,8066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Grå
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,8428 kr - 3,1587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,2074 kr - 5,786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Grå
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3915 kr - 0,4351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 21,6729 kr - 24,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Grå
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,7841 kr - 0,8713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8587 kr - 0,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,1042 kr - 2,338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2646 kr - 1,4051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4782 kr - 1,6425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
Grå
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta