10081532
111886
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 150 - 1499 | 1,5868 kr |
| 1500 + | 0,6205 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.709 in |
|---|---|
| D | 18.0 mm |
| H | 0.453 in |
| H | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Färg | Blå |
| Slutför | Textur |
| Material | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Återvunnet innehåll Procentandel % | 98% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta