Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
535 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
4,553 kr - 19,7601 kr 2000 I lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,8344 kr - 2,5869 kr 740 I lager
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,9235 kr - 1,3511 kr 229 I lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3611 kr - 0,4628 kr 549 I lager
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,7684 kr - 1,7293 kr 750 I lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,7379 kr - 2,4889 kr 5270 I lager
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
7,5718 kr - 12,3566 kr 1174 I lager
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,856 kr - 1,7293 kr 1359 I lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5759 kr - 0,9371 kr 2580 I lager
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,0054 kr - 1,4012 kr 107 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
7,7846 kr - 14,4004 kr 125 I lager
75.0 mm
22.0 mm
Polyeten
4.0 mm
2.0 mm
1
0,4754 kr - 2,0633 kr 186 I lager
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,2538 kr - 1,8748 kr 16997 I lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,3501 kr - 1,8748 kr 5260 I lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
7,7846 kr - 14,4004 kr Fråga angående leveranstidhär
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
7,5718 kr - 12,3566 kr 875 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Polyeten
4.0 mm
2.0 mm
1
3,0399 kr - 10,5044 kr Fråga angående leveranstidhär
44.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
14,1761 kr - 42,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
21.0 mm
Polyeten
4.5 mm
2.0 mm
1
2,5996 kr - 4,396 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
6,3771 kr - 9,9396 kr 400 I lager
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • av 27
Rund rörinsats 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grå

10121221

Prisintervall
19,7601 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Prisintervall
2,5869 kr - 0,8344 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Prisintervall
1,3511 kr - 0,9235 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

10079836

Prisintervall
0,4628 kr - 0,3611 kr

Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit
Round Tube Insert 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080313

Prisintervall
1,7293 kr - 0,7684 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Prisintervall
2,4889 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
5270 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Prisintervall
12,3566 kr - 7,5718 kr

Lagernivåer
1174 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Prisintervall
1,7293 kr - 0,856 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076866

Prisintervall
0,9371 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
2580 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076712

Prisintervall
1,4012 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyeten Grå

10121290

Prisintervall
14,4004 kr - 7,7846 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Prisintervall
2,0633 kr - 0,4754 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Prisintervall
1,8748 kr - 1,2538 kr

Lagernivåer
16997 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Prisintervall
1,8748 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
5260 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grå

10121252

Prisintervall
14,4004 kr - 7,7846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Prisintervall
12,3566 kr - 7,5718 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund Rund rörinsats Grå LDPE - PIR

10080764

Prisintervall
10,5044 kr - 3,0399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund glidfot 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Polyeten Grå

10330821

Prisintervall
42,8013 kr - 14,1761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121306

Prisintervall
4,396 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121320

Prisintervall
9,9396 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå