Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
535 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
1,8815 kr - 4,2829 kr 152 I lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,7052 kr - 6,597 kr 2020 I lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,4164 kr - 5,0281 kr Fråga angående leveranstidhär
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,4991 kr - 4,3634 kr 1345 I lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,8115 kr - 15,3377 kr Fråga angående leveranstidhär
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,1167 kr - 9,9396 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,7052 kr - 5,1571 kr 9100 I lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,553 kr - 19,7601 kr 941 I lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,3514 kr - 0,6254 kr 101900 I lager
12.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
Low Profile
0,9091 kr - 1,7337 kr 5590 I lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,407 kr - 1,0163 kr 25515 I lager
14.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.0 mm
1.5 mm
3
2,9423 kr - 6,215 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5681 kr - 4,3637 kr 109900 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,4304 kr - 0,5421 kr 96242 I lager
15.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
3
0,3806 kr - 0,9481 kr 49170 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
3
1,6948 kr - 2,6344 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,456 kr - 4,1536 kr 6129 I lager
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,0682 kr - 2,9414 kr 112 I lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
4,553 kr - 19,7601 kr 400 I lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
8,273 kr - 14,4004 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
22.0 mm
Polyeten
14.0 mm
8.0 mm
1
  • av 27
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080320

Prisintervall
4,2829 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Prisintervall
6,597 kr - 2,7052 kr

Lagernivåer
2020 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Prisintervall
5,0281 kr - 3,4164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10121573

Prisintervall
4,3634 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
1345 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10121597

Prisintervall
15,3377 kr - 4,8115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund rörinsats 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10121580

Prisintervall
9,9396 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Vit
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Prisintervall
5,1571 kr - 2,7052 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grå

10121313

Prisintervall
19,7601 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
941 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats

10338506

Prisintervall
0,6254 kr - 0,3514 kr

Lagernivåer
101900 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

10079850

Prisintervall
1,7337 kr - 0,9091 kr

Lagernivåer
5590 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Vit
Rund glidfot 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10338513

Prisintervall
1,0163 kr - 0,407 kr

Lagernivåer
25515 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Prisintervall
6,215 kr - 2,9423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund glidfot 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Svart

10338544

Prisintervall
4,3637 kr - 0,5681 kr

Lagernivåer
109900 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund glidfot 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10338520

Prisintervall
0,5421 kr - 0,4304 kr

Lagernivåer
96242 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund glidfot 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10338537

Prisintervall
0,9481 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
49170 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121269

Prisintervall
2,6344 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Prisintervall
4,1536 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
6129 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Prisintervall
2,9414 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grå

10121245

Prisintervall
19,7601 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm Polyeten Grå

10121238

Prisintervall
14,4004 kr - 8,273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    14.0 mm
  • Färg
    Grå