Meny Sök

Sandwich- och bultmontering

I lager

Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.

Serienummer: SR5495

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total diameter Typ Total höjd Köp
11,5899 kr - 23,9914 kr 4075 I lager
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
35,0514 kr - 87,3521 kr 20 I lager
M10
50.0 mm
5
45.0 mm
26,443 kr - 26,443 kr 900 I lager
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
27,7818 kr - 46,4978 kr 50 I lager
M8
3
68.0 mm
7,0106 kr - 12,6235 kr 1288 I lager
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
8,9045 kr - 18,78 kr 556 I lager
M6
25.0 mm
5
20.0 mm
71,8276 kr - 145,0963 kr 20 I lager
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
38,3539 kr - 38,3539 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
11,2105 kr - 26,2191 kr 35 I lager
M6
3
50.0 mm
37,9276 kr - 78,1444 kr 11 I lager
M10
3
83.0 mm
7,0106 kr - 13,5551 kr 280 I lager
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
10,0721 kr - 22,5333 kr 102 I lager
M6
3
45.0 mm
25,4053 kr - 52,4382 kr 20 I lager
M8
3
73.0 mm
40,2044 kr - 104,323 kr 23 I lager
M10
3
88.0 mm
6,3471 kr - 11,4894 kr 696 I lager
M4
10.0 mm
5
15.0 mm
9,9467 kr - 20,8727 kr 70 I lager
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
64,1798 kr - 150,5103 kr 20 I lager
M10
3
103.0 mm
7,7495 kr - 15,6477 kr 179 I lager
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
14,7802 kr - 29,2028 kr 940 I lager
M8
3
50.0 mm
7,3901 kr - 14,6216 kr 38 I lager
M4
15.0 mm
5
20.0 mm
  • av 7
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282687

Prisintervall
23,9914 kr - 11,5899 kr

Lagernivåer
4075 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282748

Prisintervall
87,3521 kr - 35,0514 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Total diameter
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 8.0 mm Stål; gummi

10170403

Prisintervall
26,443 kr - 26,443 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Naturgummi/stål
Vibrationsfäste 40.0 mm 35.0 mm Stål; gummi

10282502

Prisintervall
46,4978 kr - 27,7818 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    68.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 10.0 mm Stål; gummi

10282601

Prisintervall
12,6235 kr - 7,0106 kr

Lagernivåer
1288 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282663

Prisintervall
18,78 kr - 8,9045 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 60.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10282762

Prisintervall
145,0963 kr - 71,8276 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 15.0 mm Stål; gummi

10170465

Prisintervall
38,3539 kr - 38,3539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 30.0 mm Stål; gummi

10282465

Prisintervall
26,2191 kr - 11,2105 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 50.0 mm 45.0 mm Stål; gummi

10282533

Prisintervall
78,1444 kr - 37,9276 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    83.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 15.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282618

Prisintervall
13,5551 kr - 7,0106 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282458

Prisintervall
22,5333 kr - 10,0721 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 40.0 mm 40.0 mm Stål; gummi

10282519

Prisintervall
52,4382 kr - 25,4053 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    73.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 50.0 mm 50.0 mm Stål; gummi

10282540

Prisintervall
104,323 kr - 40,2044 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    88.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 10.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282595

Prisintervall
11,4894 kr - 6,3471 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 25.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282670

Prisintervall
20,8727 kr - 9,9467 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 60.0 mm 60.0 mm Stål; gummi

10282557

Prisintervall
150,5103 kr - 64,1798 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    103.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016999790
Vibrationsfäste 20.0 mm 15.0 mm Stål; gummi

10282632

Prisintervall
15,6477 kr - 7,7495 kr

Lagernivåer
179 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
Vibrationsfäste 30.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

10282472

Prisintervall
29,2028 kr - 14,7802 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi
  • Commodity Code
    4016930090
Vibrationsfäste 15.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

10282625

Prisintervall
14,6216 kr - 7,3901 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Typ
    5
  • Gängstorlek
    M4
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Zinkpläterat stål; gummi