Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5213 kr - 40,6113 kr | 175 I lager |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 176,2148 kr - 364,4757 kr | 16 I lager |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 8,5084 kr - 17,7404 kr | 2415 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,7582 kr - 67,0194 kr | 40 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 39,8321 kr - 39,8321 kr | 200 I lager |
M6
|
|
2
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 27,3026 kr - 63,7252 kr | 2920 I lager |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 7,0106 kr - 12,6235 kr | 1288 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,5899 kr - 23,9914 kr | 4075 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 71,8276 kr - 145,0963 kr | 20 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,443 kr - 26,443 kr | 900 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,9334 kr - 10,6523 kr | 7973 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,4053 kr - 52,4382 kr | 20 I lager |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 6,3471 kr - 11,4894 kr | 696 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,2105 kr - 26,2191 kr | 35 I lager |
M6
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,7818 kr - 46,4978 kr | 50 I lager |
M8
|
|
3
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 14,7802 kr - 29,2028 kr | 940 I lager |
M8
|
|
3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,9045 kr - 18,78 kr | 556 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 38,3539 kr - 38,3539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,0514 kr - 87,3521 kr | 20 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 64,1798 kr - 150,5103 kr | 20 I lager |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta