Meny Sök

Sealon-förseglingar

I lager

Sealon Seals är mycket lämpliga för tillverkning av kallformbara plastprodukter, t.ex. syntetiska blytätningar.

  • Materialet ger utmärkta tätningsegenskaper.
  • Temperatur- och kemikaliebeständighet.
Material: Sealon Färg: Grå Serienummer: SRE0103, SRE0104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet A B C E Typ Köp
0,67 kr - 0,9201 kr 28500 I lager
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
0,67 kr - 0,9201 kr 26000 I lager
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,6143 kr - 0,8417 kr 300 I lager
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
Specialförseglingar Sealon Grå

10126509

Prisintervall
0,9201 kr - 0,67 kr

Lagernivåer
28500 I lager
Egenskaper
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Sealon
Specialförseglingar Sealon Grå

10126516

Prisintervall
0,9201 kr - 0,67 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Typ
    2
Specialförseglingar Sealon Grå

10126493

Prisintervall
0,8417 kr - 0,6143 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Sealon