Meny Sök

N/A - 0.470 in; 1.700 in; Gul; Gummi

De stora servicepluggarna för slangar kan användas på alla slangar eller rör som har ett ID mellan 11,9 mm och 43,2 mm. Pluggen förhindrar spill av olja och kemikalier vid underhåll och reparation av slangar och styva rör. Verktyg behövs inte, tryck in och vrid.
Essentra artikelnummer:

10059098

Tillverkarens artikelnummer:

HSPLARGE

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 525,2259 kr
10 + 472,7033 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

525,23 kr

1 x 525,2259 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Produkttyp Stor
Minsta storlek 11.9 mm
Maxstorlek 43.2 mm
Förpackningstyp 20 per förpackning
Färg Gul
Material Gummi
Temperaturområde -25 - 90 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss