Meny Sök

Servicepluggar för slangar

I lager

Hose Service Plugs a används för att plugga hydraulslangar när de underhålls eller repareras ute på fältet. Den koniska formen gör det enkelt att montera på olika slangstorlekar. Lätt att installera med enkel inskjutning och vridning.

  • Förhindrar olje- eller kemikaliespill under underhåll och reparation.
  • Idealiska för slangar och rör.
  • Verktyg behövs inte, bara tryck och vrid.
  • Starka och återanvändbara.
  • Perfekt lösning för underhåll på fältet.
Material: Gummi Färg: Gul Serienummer: SRF0071

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Produkttyp Minsta storlek Maxstorlek Köp
308,1547 kr - 342,3942 kr 267 I lager
Small
1 mm
10.2 mm
486,8845 kr - 540,9828 kr 1 I lager
Large
11.9 mm
43.2 mm
394,4381 kr - 438,2645 kr Fråga angående leveranstidhär
Medium
4.1 mm
23.1 mm
437,5797 kr - 486,1997 kr 393 I lager
Mixed
1 mm
43.2 mm
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Gul; Gummi

10059128

Prisintervall
342,3942 kr - 308,1547 kr

Lagernivåer
267 I lager
Egenskaper
  • Produkttyp
    Small
  • Minsta storlek
    1 mm
  • Maxstorlek
    10.2 mm
  • Förpackningstyp
    4 per förpackning
  • Färg
    Gul
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Gul; Gummi

10059098

Prisintervall
540,9828 kr - 486,8845 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Produkttyp
    Large
  • Minsta storlek
    11.9 mm
  • Maxstorlek
    43.2 mm
  • Förpackningstyp
    20 per förpackning
  • Färg
    Gul
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Gul; Gummi

10059104

Prisintervall
438,2645 kr - 394,4381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Produkttyp
    Medium
  • Minsta storlek
    4.1 mm
  • Maxstorlek
    23.1 mm
  • Förpackningstyp
    10 per förpackning
  • Färg
    Gul
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Gul; Gummi

10059111

Prisintervall
486,1997 kr - 437,5797 kr

Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • Produkttyp
    Mixed
  • Minsta storlek
    1 mm
  • Maxstorlek
    43.2 mm
  • Förpackningstyp
    4 små, 4 medelstora, 2 stora per förpackning
  • Färg
    Gul