10059111
HSPMIXED
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 486,1997 kr |
| 10 + | 437,5797 kr |
| Produkttyp | Mixed |
|---|---|
| Minsta storlek | 1 mm |
| Minsta storlek | 0.040 in |
| Maxstorlek | 43.2 mm |
| Maxstorlek | 1.700 in |
| Förpackningstyp | 4 små, 4 medelstora, 2 stora per förpackning |
| Färg | Gul |
| Material | Gummi |
| Temperaturområde | -13 - 194 °F |
| Temperaturområde | -25 - 90 °C |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta