Meny Sök

N/A - 0.040 in; 0.400 in; Gul; Gummi

De små servicepluggarna för slangar kan användas på alla slangar eller rör som har ett ID mellan 1,0 mm och 10,2 mm. Pluggen förhindrar spill av olja och kemikalier vid underhåll och reparation av slangar och styva rör. Verktyg behövs inte, tryck in och vrid.
Essentra artikelnummer:

10059128

Tillverkarens artikelnummer:

HSPSMALL

267 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 342,3942 kr
10 + 308,1547 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

342,39 kr

1 x 342,3942 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Produkttyp Small
Minsta storlek 1 mm
Maxstorlek 10.2 mm
Förpackningstyp 4 per förpackning
Färg Gul
Material Gummi
Temperaturområde -25 - 90 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss